Trilho deslizante Para quadro com dobradiça

Artigo não.: SR 1963.200

Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça.

Artigo não.:
SR 1963.200
Descrição do produto
Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
2,15 kg
Peso bruto
2,415 kg
PCF/emb (cadle to gate)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
GUIA DESLIZANTE