- Artigo não.:
- SR 7063000
- Descrição do produto
- Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- Carga estática de 50 kg
- Nota sobre o código de referência
- Altura lateral de 72 mm
- Superfície de apoio
- Largura: 55 mm
Profundidade: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,486 kg
- Peso bruto
- 0,583 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK Guia deslizante DK/PS 152mm