- Artigo não.:
- SR 1986500
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem no armário
- Ângulo de abertura
- 130°
- Adequado para
- Tipo de caixa: CM
Largura: = 800 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- CM
- Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 4,005 kg
- Peso bruto
- 4,205 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177529922
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentação
- Manual de instruções