Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX

Artigo não.: VX 8619040

Para montagem do quadro com dobradiça grande.

Artigo não.:
VX 8619040
Descrição do produto
Para montagem do quadro com dobradiça grande.
Material
Chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Diretamente no perfil do armário no caso de montagem abrangendo a altura completa do armário
Em combinação com o sistema de chassi 23 x 64 mm no caso de montagem parcial na altura do armário
Capacidade de carga (estática)
3.500 N
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,32 kg
Peso bruto
3,62 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177920323
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX, para L: 600 mm
Documentação
Load brochure
Manual de instruções