- Artigo não.:
- VX 8619042
- Descrição do produto
- Para montagem do quadro com dobradiça grande.
- Material
- Chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Diretamente no perfil do armário no caso de montagem abrangendo a altura completa do armário
- Em combinação com o sistema de chassi 23 x 64 mm no caso de montagem parcial na altura do armário
- Capacidade de carga (estática)
- 1.500 N
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,835 kg
- Peso bruto
- 6,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX, para L: 1200 mm