- Artigo não.:
- VX 8619051
- Descrição do produto
- Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira.
- Vantagens
- Acesso perfeito aos equipamentos e componentes de 19" instalados atrás do quadro com dobradiça
- Material
- Fundição sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Dobradiça em cima e embaixo
Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura
- 180°
- Nota
- Montagem apenas possível no VX
- Capacidade de carga (estática)
- 1.500 N
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,83 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Dobradiça VX de 180° para quadro com dobradiça grande