Tecnologia de montagem de 19"

Quadros com dobradiça

O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°.

Quadros com dobradiça

Quadro com dobradiça pequeno para armários TS, VX SE e armários com 600 mm e 800 mm de largura

Instalação para TS e armários com 600 mm e 800 mm de largura, de 3 a 18 UA, para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Quadros com dobradiça

Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura

Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Quadros com dobradiça

Quadro com dobradiça grande, sem acabamento para armários TS, VX SE e armários com 600 mm e 1200 mm de largura

Para armários de 600 mm e 1200 mm de largura, 22 - 45 UA, sem acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19˝).

Quadros com dobradiça

Quadro com dobradiça compacto para AE

Para a montagem de módulos eletrônicos de 482,6 mm (19") abrangendo toda a altura, 6 - 14 UA.