Quadro com dobradiça pequeno para armários TS, VX SE e armários com 600 mm e 800 mm de largura

Artigo não.: SR 2377180

Instalação para TS e armários com 600 mm e 800 mm de largura, de 3 a 18 UA, para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
SR 2377180
Descrição do produto
Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem
Indicação de montagem
Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem PS de 23 x 73 mm
Nota
Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm
= 800 mm
Unidades de altura
18 UA
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
VX SE
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,402 kg
Peso bruto
4,56 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177215016
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SR Quadro com dobradiça, pequeno, para TS, VX SE, para L: 600/800 mm, 18 UA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas