Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura

Artigo não.: VX 8619030

Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
VX 8619030
Modelo
Acabamento dos dois lados
Descrição do produto
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Superfície
Quadro: galvanizado
Acabamento: com pintura
Cor
Acabamento: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui fecho, dobradiça de 130°
Material para fixação no kit de montagem
Indicação de montagem
Dependendo da situação de instalação é necessário um sistema de chassi 23 x 64 mm
Nota
Para travar o quadro aberto é necessário utilizar o bloqueio do quadro com dobradiça
Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
Adequado para
Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.200 mm
Unidades de altura
22 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,846 kg
Peso bruto
14,575 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177920361
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Quadro com dobradiça grande VX, acabamento dos dois lados, para L: 800 mm, para altura mínima do armário: 1200 mm, 22 UA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas