Tecnologia de montagem de 19"

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados e quadros de montagem para a configuração interna com um ou dois níveis de 19" em caixas para fixação em parede, armários individuais e armários modulares.

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados Standard, 482,6 mm (19") para VX IT

Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados...

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19") para VX IT

Trilhos perfilados também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Trilhos perfilados

Perfis adaptadores de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Para a fixação de subracks e outras instalações, para montagens parciais os perfis do adaptador podem ser simplesmente encurtados.

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox

Perfil em L como segundo nível de fixação.

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados de 19" para os novos armários básicos CS, DK PS

Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede ou para servidores e em caixas externas CS New Basic

Trilhos perfilados

Segundo nível de fixação para Data Rack

Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19") ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes.

Trilhos perfilados

Conexões para montagem modular para Data Rack

Para montagem lado a lado de estruturas de distribuição ou para fixação de cabos entre os Data Racks.

Trilhos perfilados

Cobertura magnética para VX IT

Para cobertura opcional do esquema de perfurações frontal.

Trilhos perfilados

Trilho de energia OCP, 21" para rack OCP ORV3

Trilho de encaixe para montar uma Power Supply Unit (PSU) no rack OCP ORV3 da Rittal.

Trilhos perfilados

Kit de trilho OCP IT de 21" para rack OCP ORV3

Trilhos OCP de encaixe para montar os componentes de 21" no rack OCP ORV3 da Rittal.

Trilhos perfilados

Adaptador OCP de 21" para 19"

Trilho adaptador para os componentes de 19" no rack ORV3.