Trilhos perfilados Dynamic, 482,6 mm (19") para VX IT

Artigo não.: VX 5302154

Trilhos perfilados também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Artigo não.:
VX 5302154
Modelo
para trilhos perfilados Dynamic de 19"
Descrição do produto
Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".
Vantagens
Legenda integrada das UA nas duas direções
As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA
Dados técnicos
Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA
A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação
Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E
Aplicações
Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Com pintura de fundo
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Posição de montagem
Na frente
Instalações possíveis
Opção de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", dependendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack
Indicação de montagem
Para fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, treliça de profundidade ou cantoneira
O uso das diferentes opções de fixação depende das medidas do respectivo rack
Adequado para
Altura: = 42 UA
= 2.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
11,4 kg
Peso bruto
12,04 kg
PCF/emb (cadle to gate)
45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177955554
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 42 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet