- Artigo não.:
- VX 5302105
- Modelo
- para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
- Descrição do produto
- Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".
- Vantagens
- Legenda integrada das UA nas duas direções
- As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA
- Dados técnicos
- Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA
- A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação
- Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E
- Aplicações
- Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Com pintura de fundo
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Posição de montagem
- Atrás
- Instalações possíveis
- Opção de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", dependendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack
- Indicação de montagem
- Para fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, treliça de profundidade ou cantoneira
- O uso das diferentes opções de fixação depende das medidas do respectivo rack
- Adequado para
- Altura: = 38 UA
= 1.800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 7,6 kg
- Peso bruto
- 8,14 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 31 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955431
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005