- Artigo não.:
- IT 7100400
- Vantagens
- Solução aceita pela OCP para a integração agilizada de componentes de serviço e rede
- Rapidez na montagem e manutenção pela fixação simples por encaixe, sem necessitar ferramenta
- Capacidade de carga de até 80 kg por trilho
- Aplicações
- Para montagem à direita e à esquerda do rack OCP ORV3
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada
- Escopo de fornecimento
- null
- Adequado para
- Tipo de caixa: Rack OCP ORV3
- Nota
- É necessário um trilho para cada unidade de altura
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 2,984 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Descrição do produto
-
Trilho de energia OCP, 21", para montar a Power Supply Unit (PSU) no rack OCP ORV3