- Artigo não.:
- IT 7100540
- Vantagens
- Estruturação de aplicações híbridas com componentes de 19" e componentes OCP de 21" em um sistema de rack
- Suficiente para 1 OU no rack ORV3
- Rapidez na montagem e manutenção pela fixação simples por encaixe, sem necessitar ferramenta
- Dados técnicos
- Capacidade de carga de até 25 kg
- Aplicações
- Para montagem à direita e à esquerda do rack OCP ORV3
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada
- Escopo de fornecimento
- null
- Adequado para
- Tipo de caixa: Rack OCP ORV3
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,674 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Adaptador OCP de 21" para 19", capacidade de carga máxima de 25 kg, para instalação no rack OCP ORV3