- Artigo não.:
- IT 7100410
- Descrição do produto
- Para montar os componentes de 21" no rack OCP ORV3.
- Vantagens
- Solução aceita pela OCP para a integração agilizada de componentes de serviço e rede
- Rapidez na montagem e manutenção pela fixação simples por encaixe, sem necessitar ferramenta
- Capacidade de carga de até 80 kg por trilho
- Aplicações
- Para montagem à direita e à esquerda do rack OCP ORV3
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada
- Nota
- É necessário um trilho para cada unidade de altura
- Emb.
- 16 unid.
- Peso líquido
- 12,8 kg
- Peso bruto
- 14,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Trilho OCP de 21" para montar os componentes de 21" no rack OCP ORV3