Perfis adaptadores de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Nº do item: TS 8613.080

Para a fixação de subracks e outras instalações, para montagens parciais os perfis do adaptador podem ser simplesmente encurtados.

Nº do item:
TS 8613.080
Descrição do produto
Para a fixação de subracks e outros equipamentos. Para montagens parciais pode-se simplesmente encurtar os perfis adaptadores.
Material
Perfil em alumínio extrudado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Unidades de altura
38 UA
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Nota
A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
6,3 kg
Peso bruto
6,631 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177212213
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Perfil de adaptação