- Nº do item:
- TS 8613.300
- Descrição do produto
- Para a montagem em ambos os lados de subracks e para a fixação dos trilhos deslizantes TS 8613.150, TS 8613.160 e TS 8613.180. A instalação é feita no nível de montagem interno. O nível externo de montagem permanece livre para, por exemplo, passagem dos cabos, no sistema de chassi TS montado na profundidade.
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 42 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Nota
- Modelo semelhante aos perfis adaptadores de 482,6 mm (19"), porém com altura assimétrica, adequado ao armário para eletrônica TS.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,846 kg
- Peso bruto
- 4,045 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
PERFIL ADAPTACAO 482,6 (19") 2000 42U