- Nº do item:
- DK 7688.000
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede e para servidores DK PS e em caixas externas CS New Basic. A profundidade dos trilhos perfilados pode ser ajustada em intervalos de 25 mm. Para fixar os trilhos perfilados é necessário utilizar uma cantoneira de montagem.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Unidades de altura
- 24 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário básico CS
DK PS
Altura: = 1.200 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,494 kg
- Peso bruto
- 2,693 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK GUIA PERF.19'' CROM. 24UA E