Este item será descontinuado em: 31 de jan. de 2018
- Nº do item:
- DK 7690.000
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede e para servidores DK PS e em caixas externas CS New Basic. A profundidade dos trilhos perfilados pode ser ajustada em intervalos de 25 mm. Para fixar os trilhos perfilados é necessário utilizar uma cantoneira de montagem.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Unidades de altura
- 33 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Adequado para
- Tipo de caixa: DK PS
Altura: = 1.600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,394 kg
- Peso bruto
- 3,594 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177133389
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
- Documentação
- Quick guide