Trilhos perfilados de 19" para os novos armários básicos CS, DK PS

Artigo não.: DK 7692000

Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede ou para servidores e em caixas externas CS New Basic

Artigo não.:
DK 7692000
Descrição do produto
Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede e para servidores DK PS e em caixas externas CS New Basic. A profundidade dos trilhos perfilados pode ser ajustada em intervalos de 25 mm. Para fixar os trilhos perfilados é necessário utilizar uma cantoneira de montagem.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui acessórios de fixação
Unidades de altura
38 UA
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Adequado para
Tipo de caixa: DK PS
Altura: = 1.800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177133426
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentação
Quick guide