- Nº do item:
- DK 7507.712
- Descrição do produto
- Perfil em L como segundo nível de fixação.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem rápida sem uso de ferramenta
- Unidades de altura
- 12 UA
- Nota
- Sempre fazer o pedido do segundo nível de fixação com a mesma altura da caixa básica
- A montagem parcial não é possível
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,18 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177551510
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV