- Nº do item:
- DK 7507.718
- Descrição do produto
- Perfil em L como segundo nível de fixação.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem rápida sem uso de ferramenta
- Unidades de altura
- 18 UA
- Nota
- Sempre fazer o pedido do segundo nível de fixação com a mesma altura da caixa básica
- A montagem parcial não é possível
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,472 kg
- Peso bruto
- 1,672 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV