- Nº do item:
- DK 7827.554
- Descrição do produto
- Para montar um nível de 19" com 42 UA de superfície útil recuado lateralmente bem como para integrar adicionalmente mais 12 UA a serem montadas lateralmente na vertical. A ampliação adicional lateral é subdividida em 3 níveis de montagem dispostos um em cima do outro, oferecendo respectivamente uma superfície útil de 4 UA. O quadro de montagem pode ser integrado tanto na frente como atrás.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Cantoneiras de montagem (galvanizadas)
Acabamento lateral: com pintura - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui acabamento lateral com 12 UA
- Unidades de altura
- 54 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Additional vertical installation space U
- 12 UA
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 8 kg
- Peso bruto
- 9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261