Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS Nº do item: DK 7827.081 Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores. Produto alternativo recomendado: Configurar produto Criar um PDF desta página Trilhos deslizantes para carga pesada Para armários de rede TS com dois níveis de fixação Ir para a página do produto Nº do item: DK 7827.081 Modelo Perfil em L Vantagens As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores Para montagem parcial de 19" Dados técnicos Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados. Material Chapa de aço de 2 mm Escopo de fornecimento Inclui material de fixação Unidades de altura 15 UA Nota Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L. Adequado para Tipo de caixa: TSAltura: 800 mm Emb. 2 unid. Peso líquido 1,752 kg Peso bruto 1,952 kg Número da tarifa alfandegária 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Descrição do produto DK TRILHO PERFILAD."L" 19' 15UA Documentação Manual de instruções DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Fichas técnicas Especificações técnicas CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI