Este item será descontinuado em: 20 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- DK 7827181
- Modelo
- Perfil em L
- Vantagens
- As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
- Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores
- Para montagem parcial de 19"
- Dados técnicos
- Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)
- Perfurações laterais redondas e quadradas
- Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 38 UA
- Nota
- Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
- Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Altura: 1.800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,122 kg
- Peso bruto
- 4,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177234925
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- TRILHO PERFIL EM L 38UA 19'' A=1800
- Documentação
- Manual de instruções