Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Artigo não.: DK 7827221

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Trilhos deslizantes para carga pesada Para armários de rede TS com dois níveis de fixação

Artigo não.:
DK 7827221
Modelo
Perfil em L
Vantagens
As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores
Para montagem parcial de 19"
Dados técnicos
Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)
Perfurações laterais redondas e quadradas
Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Unidades de altura
47 UA
Nota
Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Altura: 2.200 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,958 kg
Peso bruto
5,218 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177234987
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK-TS TRILHOS PERFIL. L 19" 2200 47U Pç2
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas