- Artigo não.:
- DK 7794740
- Descrição do produto
- Os trilhos com perfil em L possibilitam a montagem de módulos e componentes métricos. Dependendo do kit de montagem, pode-se realizar a instalação das medidas de fixação de 465 mm e 515 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 59 SU
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: 1.600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 19 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177350502
- ECLASS 8.0
- 27189261