Este item será descontinuado em: 31 de jan. de 2015
Quadro de montagem de 482,6 mm (19") para TS, caixas básicas e modulares CS
Artigo não.: DK 7856722
Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.
- Artigo não.:
- DK 7856722
- Descrição do produto
- O quadro de montagem de 482,6 mm (19˝) soldado pode ser fixado com a profundidade totalmente variável, servindo para a configuração do nível dianteiro e traseiro de 482,6 mm (19˝). O quadro de montagem possui tanto na lateral como no lado de trás o esquema de perfurações do perfil do armário TS, possibilitando a fixação de acessórios TS como guias para fixação de cabos, suportes para passagem de cabos, etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 47 UA
- Capacidade de carga
- Carga estática até 10000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.
- Nota
- Não é possível a combinação do quadro de montagem de 482,6 mm (19") com a chapa de ventilação. Para se obter uma ventilação ativa, recomendamos a utilização do teto ventilado modular.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Armário básico CS
Armário modular CS
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,368 kg
- Peso bruto
- 11,966 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261