Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Artigo não.: DK 7827140

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

Trilhos deslizantes para carga pesada Para armários de rede TS com dois níveis de fixação

Artigo não.:
DK 7827140
Modelo
Cavados
Vantagens
As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
Dados técnicos
Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)
Perfurações laterais redondas e quadradas
Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
29 UA
Nota
Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21˝, 23˝ e 24˝.
Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
CS Toptec
Altura: 1.400 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,17 kg
Peso bruto
4,34 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177234871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK GUIA PERFIL EN U 29UA
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical Data sheet