Este item será descontinuado em: 30 de out. de 2021
- Artigo não.:
- DK 7827160
- Modelo
- Cavados
- Vantagens
- As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
- Dados técnicos
- Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)
- Perfurações laterais redondas e quadradas
- Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 33 UA
- Nota
- Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21˝, 23˝ e 24˝.
- Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
- Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
CS Toptec
Altura: 1.600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,766 kg
- Peso bruto
- 4,966 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK GUIA PERFIL EN U 33UA