Quadro de montagem de 482,6 mm (19") para TS, TS IT

Artigo não.: DK 5501262

Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.

Artigo não.:
DK 5501262
Descrição do produto
Quadro de montagem de 482,6 mm (19˝) soldado destinado à integração de um nível de montagem em polegadas em uma estrutura de quadro TS. O perfil é análogo ao TS IT para a compatibilidade total dos sistemas, inclusive possibilitando a montagem sem uso de ferramentas. Fixação com profundidade variável entre o quadro do teto e o quadro da base. Unidades individuais de altura com numeração bidirecional. Quadro de montagem na frente preparado para a integração de um sistema de gerenciamento de cabos e do Dynamic Rack Control (RFID), quadro de montagem atrás para a integração compacta do trilho de energia PDU, no espaço zero U em ambos os lados.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura de fundo
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Unidades de altura
42 UA
Posição de montagem
Na frente
Capacidade de carga
Carga estática até 15000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.
Nota
O nível de montagem externo da estrutura do quadro do armário é mantido para instalações adicionais, com isolamento em todo o contorno por meio de chapas condutoras de ar
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9 kg
Peso bruto
12 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177716452
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções