Tecnologia de montagem de 19"

Acessórios para trilhos perfilados

Fornecemos diversos acessórios para montar trilhos perfilados para fazer a instalação de componentes em polegadas.

Acessórios para trilhos perfilados

Placas cegas horizontais de 482,6 mm (19") Para perfis adaptadores

Para a compensação entre os equipamentos de 482,6 mm (19") instalados em toda a altura do armário e na altura interna do armário.

Acessórios para trilhos perfilados

Fixação adicional de trilhos perfilados para trilho perfilado VX IT Standard de 19"

Fixação adicional de trilhos perfilados para VX IT para compensação de carga não distribuída por igual.

Acessórios para trilhos perfilados

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Possui escala numérica de medidas em polegadas para identificação exata das devidas unidades de altura até o máximo de 56 UA.

Acessórios para trilhos perfilados

Kit de fixação com 2 UA para componentes em polegadas

Possibilita a integração rápida e simples de uma superfície de montagem adicional com 2 UA dentro de um armário através da fixação no quadro do armário ou na lateral nos trilhos perfilados...

Acessórios para trilhos perfilados

Fixação adicional de trilhos perfilados com trilhos com perfil em L

Reage contra uma torção dos trilhos perfilados montados na carga distribuída não uniformemente, fixação diretamente nos trilhos perfilados 482,6 mm (19") e chassis montada em profundidade.

Acessórios para trilhos perfilados

Cantoneiras de montagem para trilhos perfilados de 19" VX IT

Cantoneira para montagem dos trilhos perfilados VX IT de 19", para a fixação dos trilhos em polegadas em racks para redes/servidores VX IT.

Acessórios para trilhos perfilados

Peças adaptadoras de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

A peça de 1 UA dos perfis do adaptador, para montagem de subracks individuais e outras instalações.