Fixação adicional de trilhos perfilados para trilho perfilado VX IT Standard de 19"

Artigo não.: IT 5302124

Fixação adicional de trilhos perfilados para VX IT para compensação de carga não distribuída por igual.

Artigo não.:
IT 5302124
Descrição do produto
Oferece resistência à torção dos trilhos perfilados quando a carga não está distribuída por igual. A fixação é feita diretamente entre o trilho perfilado e um perfil de montagem no nível de instalação externo da estrutura de quadro VX.
Vantagens
Na montagem parcial de 19", aplicação possível como fixação individual
Aplicações
Para fixação do trilho perfilado Standard de 482,6 mm (19") no nível de montagem externo
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,533 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 800 mm
Documentação
Info sheet