Cantoneiras de montagem para trilhos perfilados de 19" VX IT

Artigo não.: VX 5302110

Cantoneira para montagem dos trilhos perfilados VX IT de 19", para a fixação dos trilhos em polegadas em racks para redes/servidores VX IT.

Artigo não.:
VX 5302110
Modelo
para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto
Para a fixação dos trilhos em polegadas em racks para redes/servidores VX IT.
Vantagens
A ligação equipotencial dos trilhos perfilados é feita diretamente pela fixação
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,62 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Cantoneira para montagem dos trilhos perfilados VX IT de 19", para a fixação dos trilhos em polegadas, Standard, em racks para redes/servidores VX IT. A fixação é feita diretamente na estrutura do quadro dos racks com 600 mm de largura
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet