- Artigo não.:
- VX 5302169
- Modelo
- para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
- Vantagens
- A ligação equipotencial dos trilhos perfilados é feita diretamente pela fixação
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,194 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Cantoneira para montagem dos trilhos perfilados VX IT de 19", para a fixação dos trilhos em polegadas, Standard, em racks para redes/servidores VX IT, largura: 800 mm. A fixação é feita em cima e embaixo na travessa dos racks com 800 mm de largura.