- Artigo não.:
- DK 7246420
- Descrição do produto
- Possibilita a integração rápida e simples de uma superfície de montagem adicional com 2 UA dentro de um armário através da fixação no quadro do armário ou na lateral nos trilhos perfilados já instalados. A fixação flexível das cantoneiras em orifícios alongados permite selecionar livremente a distância entre ambas as cantoneiras, de forma que outras medidas em polegadas também possam ser realizadas. A segunda linha de orifícios destina-se à montagem perfeita de demais superfícies de instalação. 
- Material
- Chapa de aço 
- Superfície
- Galvanizado 
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação 
- Unidades de altura
- 2 UA 
- Emb.
- 2 unid. 
- Peso líquido
- 0,172 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B) 
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente 
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900 
- EAN
- 4028177435735 
- ETIM 9
- EC002625 
- ECLASS 8.0
- 27189234 
- Descrição do produto
- 
DK JOGO FIJACION 2UA