Treliças de profundidade para trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Artigo não.: VX 5302112

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Artigo não.:
VX 5302112
Modelo
para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto
Para a montagem de trilhos perfilados em polegadas.
Vantagens
Capacidade de carga especialmente elevada até 15000 N
Mais estabilidade pela melhor distribuição da carga
Opção de instalação simétrica ou assimétrica
Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada)
Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24"
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Treliças de profundidade
Inclui material de fixação
4 treliças de profundidade (2 em cima e 2 embaixo)
Indicação de montagem
Para fixar os trilhos perfilados em racks com profundidade >1000 mm e largura >600 mm, é necessário o trilho de suporte para VX IT
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT, Standard
Largura: > 600 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
9,6 kg
Peso bruto
10,3 kg
PCF/emb (cadle to gate)
41 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177955509
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Treliça de profundidade para trilhos perfilados de 482,6 mm (19"), para montagem de trilhos perfilados em polegadas. Para armários com largura: > 600 mm, profundidade: = 1.200 mm, chapa de aço, com pintura, RAL 9005
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet