- Artigo não.:
- VX 5302161
- Modelo
- para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
- Descrição do produto
- Para a montagem de trilhos perfilados em polegadas.
- Vantagens
- Capacidade de carga especialmente elevada até 15000 N
- Mais estabilidade pela melhor distribuição da carga
- Opção de instalação simétrica ou assimétrica
- Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada)
- Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24"
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Treliças de profundidade
Inclui material de fixação
4 treliças de profundidade (2 em cima e 2 embaixo)
- Indicação de montagem
- Para fixar os trilhos perfilados em racks com profundidade >1000 mm e largura >600 mm, é necessário o trilho de suporte para VX IT
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT, Dynamic
Largura: > 600 mm
Profundidade: = 1.000 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 10 kg
- Peso bruto
- 10,36 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Treliça de profundidade para trilhos perfilados de 482,6 mm (19"), para montagem de trilhos perfilados em polegadas. Para armários com largura > 600 mm, profundidade = 1.000 mm, chapa de aço, com pintura, RAL 9005