Trilho de suporte para VX IT

Artigo não.: VX 5302170

Artigo não.:
VX 5302170
Descrição do produto
Para fixar os trilhos perfilados em racks com profundidade >1000 mm e 800 mm de largura quando são utilizadas treliças de profundidade. O trilho de suporte serve para distribuir melhor o peso em racks para redes/servidores.
Dados técnicos
Perfurações laterais redondas e quadradas
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
O trilho de suporte é parafusado transversalmente no meio, abaixo das treliças de profundidade da estrutura do quadro
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: > 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,83 kg
Peso bruto
0,961 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution
Documentação
Info sheet