- Artigo não.:
- VX_IT 5302167
- Modelo
- para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
- Descrição do produto
- Para a fixação variável na largura do trilho perfilado Standard em polegadas em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.
- Vantagens
- Opção de instalação simétrica ou assimétrica
- Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada)
- Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24"
- Para aumentar a eficiência energética de um sistema integrado de climatização, o espaço ao redor do nível de montagem em polegadas pode ser fechado com chapas condutoras de ar para direcionar o fluxo de ar refrigerado e reduzir a dissipação do ar
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- 4000 N
- Indicação de montagem
- A fixação é feita diretamente na estrutura do quadro
- Para parafusar os trilhos perfilados nas travessas, são necessárias cantoneiras de montagem para os trilhos perfilados VX IT de 19" 5302.169.
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,6 kg
- Peso bruto
- 3,82 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Travessa, para trilho perfilado VX IT Standard, 482,6 mm (19"), para a fixação variável na profundidade e na largura em racks com 800 mm de largura