Este item será descontinuado em: 31 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- SZ 4531000
- Descrição do produto
- Montagem no perfil adaptador de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 270 mm
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 4,595 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- TRILHO DESLIZANTE 270