Cantoneiras de montagem para trilhos perfilados de 19"

Artigo não.: DK 7696000

Necessário para a fixação de trilhos perfilados de 19˝.

Artigo não.:
DK 7696000
Modelo
Montagem (central) em polegadas
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Largura: = 600 mm
= 1.200 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,436 kg
Peso bruto
1,636 kg
PCF/emb (cadle to gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177133501
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
DK Cantoneira p/ guias 19"