Kit de montagem TS para carga pesada com largura/profundidade variável Para o quadro de montagem de 482,6 mm (19") no TS, em caixas básicas e modulares CS
Nº do item: DK 7827.590
Possibilita a montagem com profundidade e largura variável de um quadro de montagem de 482,6 mm (19") com 600 mm de largura em armários com 800 mm de largura.
- Nº do item:
- DK 7827.590
- Descrição do produto
- Montagem em armários com 800 mm de largura. O kit de montagem possibilita a montagem com profundidade e largura variável de um quadro de montagem de 482,6 mm (19") com 600 mm de largura em armários com 800 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Capacidade de carga
- Carga estática de 750/1500 kg por nível/por armário
- Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 10,024 kg
- Peso bruto
- 10,552 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234