Fixação adicional de trilhos perfilados com trilhos com perfil em L

Artigo não.: DK 7284135

Reage contra uma torção dos trilhos perfilados montados na carga distribuída não uniformemente, fixação diretamente nos trilhos perfilados 482,6 mm (19") e chassis montada em profundidade.

Artigo não.:
DK 7284135
Descrição do produto
A fixação adicional oferece resistência à torção aos trilhos perfilados instalados nas cantoneiras de montagem quando a carga não está distribuída por igual. Ela é fixada diretamente nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19˝) e no sistema de chassi montado na profundidade (nível interno).
Aplicações
Para montagem posterior em aplicações TS já existentes
Para armários de rede TS com 800 mm de largura
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: 800 mm
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Indicação de montagem
Para o nível de montagem interno é também necessário o chassi do sistema TS 17 x 73 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,621 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177167230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
DK FIXACAO ADICIONAL TRILHO PERFIL. Pç.2
Documentação
Info sheet