Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2014
Cantoneiras de montagem TS para trilhos com perfil em L para TS de 482,6 mm (19")
Artigo não.: DK 7827490
Para o espaço livre lateral ideal na passagem de cabos, possibilidade de fixação variável de profundidade por orifícios alongados de fixação.
- Artigo não.:
- DK 7827490
- Modelo
- Montagem lateral
- Descrição do produto
- As cantoneiras de montagem são parafusadas na largura no quadro do armário. O trilho perfilado é fixado embaixo e em cima na cantoneira. Para a montagem parcial do armário, as cantoneiras de montagem podem ser fixadas no sistema de chassi TS 17 x 73 mm no nível externo de montagem do quadro do armário.
- Vantagens
- As cantoneiras oferecem espaço lateral perfeito para a passagem de cabos
- Os orifícios alongados de fixação possibilitam uma instalação com profundidade completamente variável
- Para montagem parcial de 19"
- Aplicações
- Para montagem posterior em aplicações TS já existentes
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,94 kg
- Peso bruto
- 4,139 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TS ANGULO MONTAGEM800
- Documentação
- Info sheet