Kit de montagem TS com largura variável Em polegadas/métrico no TS

Artigo não.: DK 7827550

Treliças de profundidade universais nas quais é possível montar tanto trilhos com perfil em L como também trilhos perfilados cavados com profundidade e largura variáveis.

Artigo não.:
DK 7827550
Descrição do produto
Treliças de profundidade universais nas quais pode-se montar tanto trilhos com perfil em L como também trilhos perfilados cavados com profundidade e largura variáveis. Kit de montagem para todas as medidas de largura: medida de fixação métrica de 19"/21"/
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: 800 mm
Capacidade de carga
Carga estática de 200 kg por nível
Emb.
1 kit
Peso líquido
2,025 kg
Peso bruto
2,125 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177616035
ECLASS 8.0
27189234