Treliças de profundidade como kit de montagem para trilhos perfilados em polegadas de 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7827600

Composto por 4 treliças de profundidade para a montagem de trilhos perfilados

Artigo não.:
DK 7827600
Descrição do produto
Montagem em armários com 800 mm de largura. O kit de montagem é composto por 4 treliças de profundidade para a montagem de trilhos perfilados. Uma embalagem é suficiente para a montagem de um ou dois níveis de fixação em polegadas. No caso de equipamentos extremamente pesados, recomendamos utilizar adicionalmente uma treliça de profundidade no meio. No caso de montagem completa, o recorte dianteiro facilita a passagem dos cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
4,38 kg
Peso bruto
4,72 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK JOGO MONTAGEMGUIAS