Treliças de profundidade como kit de montagem para trilhos perfilados em polegadas com medida de montagem de 23" e 24"
Artigo não.: DK 7827024
Para trilhos perfilados, em polegadas, na utilização de armários com largura de 800 mm são conseguidas as distâncias de fixação de 23" e 24", podem ser utilizados trilhos perfilados opcionalmente cravados ou em forma de L e polegadas.
- Artigo não.:
- DK 7827024
- Modelo
- Montagem de 24"
- Descrição do produto
- Montagem em armários com 800 mm de largura. Ao utilizar treliças de profundidade em armários com 800 mm de largura obtêm-se uma distância de fixação de 23" e 24". Opcionalmente pode-se utilizar os trilhos em polegadas com perfil em L ou trilhos perfilados em polegadas cavados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Profundidade: 1.000 mm - Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Emb.
- 4 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261