Trilhos telescópicos para servidores para sistemas de armários e de caixas para TI

Nº do item: IT 3659.181

Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.

Nº do item:
IT 3659.181
Modelo
Para distância entre os níveis de 470,65 a 599,65 mm
Descrição do produto
Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.
Material
Chapa de aço
Capacidade de carga
30 kg
Nota
Somente para utilização com trilhos com perfil em L
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
VX
VX IT
Profundidade: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,3 kg
Peso bruto
2,62 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177964945
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Trilhos telescópicos para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para 600 mm de profundidade, retirada: 490 mm, para servidores com largura máxima de 430 mm
Documentação
Info sheet
Manual de instruções