- Artigo não.:
- IT 3659191
- Modelo
- Para distância entre os níveis de 573,65 a 701,65 mm
- Descrição do produto
- Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Capacidade de carga
- 30 kg
- Nota
- Somente para utilização com trilhos com perfil em L
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
VX
VX IT
Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,82 kg
- Peso bruto
- 3,08 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Trilhos telescópicos para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para 800 mm de profundidade, retirada: 573 mm, para servidores com largura máxima de 430 mm